DX 351 MX Boltepistol
Kompakt fuldautomatisk krudtdrevet boltepistol med magasin
- Mål (LxBxH): 404 x 56 x 164 mm
- Vægt: 2.44 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Båndede
Kunder søgte også efter krudt, pistol or dx.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
 Antal 
 Pakker 
Total Pieces 
 1 
Rabatteret nettopris
 Fra DKK 15.546,15 
Teknisk data
Mål (LxBxH)
 404 x 56 x 164 mm 
Vægt
 2.44 kg 
Fastgørelsesmiddel indføring
 Båndede 
Sømlægde
 12 - 27 mm 
Patrontype
 0,27 kort kaliber, 6,8/11 M10 
Automatisk kolberetursystem
 Ja 
Bluetooth
 Nej 
Hilti Connect
 Ja 
Effekt (maks.)
 245 J 
Effektregulering
 Ja 
Kolbetype
 X-P8S-351 
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Fuldautomatisk
- 10 fastgørelser kan foretages hurtigt efter hinanden uden omladning
- Meget brugervenlig: let, lav rekyl, lavt støjniveau
- Hurtigt, nemt skift fra magasinværktøj til enkelt boltpistol
- Nemt at rengøre og vedligeholde
Arbejdsopgaver
- Til fastgørelse af skinner til gipsvægge
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Services

Hilti Tool Service
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Produktvideoer
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.






