X-FCM-R Holdeflange til gitterristedæk (rustfrit stål)
Holdeflange i rustfrit stål til fastgørelse af gitterristedæk i meget korrosive miljøer vha. gevindbolte
- Anvendelse: Gitterristmontage
- Godkendelser: ABS, BV, DNV GL, LR
- Til brug sammen med (værktøjer): BX 3, DX 351
Kunder søgte også efter skud, dx or fastgørelse.
Valgmuligheder
Risthøjde
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Gitterrist breddeinterval
- 18 - 40 mm
Korrosionsbeskyttelse
- Rustfrit stål A4 (316) eller tilsvarende
Pakkestørrelse
- 100 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 9.712,21
Teknisk data
Anvendelse
Gitterristmontage
Godkendelser
ABS, BV, DNV GL, LR
Til brug sammen med (værktøjer)
BX 3, DX 351
Korrosionsbeskyttelse
Rustfrit stål A4 (316) eller tilsvarende
Miljøbetingelser
Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Midlertidige udendørs opgaver, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening, Kystområder, Udendørs, områder med tung industriel forurening
Minimumtykkelse på grundmateriale (stål)
6 mm
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Montage af gitterriste med færre lønudgifter – færre montagetrin end traditionelle klemmer og svejsning
- Godkendelser og certifikater – omfattende tekniske data, testrapporter og godkendelser er tilgængelige
- Ingen reparation af overflade nødvendig – ved fastgørelse af gitterristedæk til stål med S-BT- og X-BT-gevindbolte
- Robust fastholdelse – låsetappe på skiven hjælper med at forhindre, at den løsner sig eller drejer
- Reducer risiko for snublefarer – minimeret fremspring på gitterristedæk i adgangsveje, når de er monteret korrekt
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gitterristedæk til stål i meget korrosive C5-miljøer, f.eks. skibe eller offshore olie- og gasinstallationer
- Til gitterristedæk, som er udsat for standardbelastninger, f.eks. gangstier
- Fastgørelse af gitterristedæk i stål
- Fastgørelse af glasfiberarmeret ristedæk (FRP)
- Holdeflange til brug sammen med M8-gevindbolte
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.





