ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

X-FCP-F Holdeflange til dørkplade (korrosionsbeskyttet)

Skivebeslag til gevindbolte til dørkplader til brug i mildt korrosive miljøer

  • Anvendelse: Gitterristmontage
  • Godkendelser: ABS
  • Til brug sammen med (værktøjer): BX 3, DX 351
ultimate

Kunder søgte også efter dørkpladefastgørelsefastgørelse af dørkpladersøm til dørkplader0 or 0.

Valgmuligheder

Risthøjde
  • 5 - 13 mm
Korrosionsbeskyttelse
  • Duplex-belægning svarende til 45 µm varmforzinket
Pakkestørrelse
  • 200 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 13.835,25

Teknisk data

Anvendelse
Gitterristmontage
Godkendelser
ABS
Til brug sammen med (værktøjer)
BX 3, DX 351
Korrosionsbeskyttelse
Duplex-belægning svarende til 45 µm varmforzinket
Miljøbetingelser
Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Midlertidige udendørs opgaver, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening
Minimumtykkelse på grundmateriale (stål)
6 mm
Produktklasse
Ultimate

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Duplexbelagt skive sørger for beskyttelse imod korrosion
  • Låsetappe på flangen forhindrer, at den løsner sig af sig selv
  • Skridsikker flangeoverflade
  • Ledningsfri løsning

Arbejdsopgaver

  • Fastgørelse af dørkplade i lettere korrosive omgivelser
  • Fastgørelseshøjde på 5 - 13 mm

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.