BX 3-BTG (02) Batteriboltepistoler
BX 3-BTG (02) 22V sømpistol til fastgørelse af X-BT gevindbolt
- Mål (LxBxH): 480 x 134 x 255 mm
- Værktøjsvægt: 3.428 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Gevindstang, skåret
Teknisk data
Mål (LxBxH)
480 x 134 x 255 mm
Værktøjsvægt
3.428 kg
Fastgørelsesmiddel indføring
Gevindstang, skåret
Sømlægde
21 - 21 mm
Bluetooth
Nej
Nominel spænding
21,6 V
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Bygger på 2. generation af Hiltis forbrændingsfri teknologi til direkte fastgørelse – til mere pålidelig fastgørelse af høj kvalitet af X-BT gevindbolte på stål
- Forbrændingsfri drift – ingen krudtpatroner, der skal opbevares eller bortskaffes
- Kan skyde op til 800/500/400 søm med en enkelt batteriopladning (afhængigt af B22 batterimodel - 5,2, 3,0 eller 2,6 Ah)
- Hurtig – ideel til fastgørelse direkte på coated eller hærdet stål
- Egnet til anvendelse på min. 8 mm (5/16") belagt stål af høj styrke
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gitterriste på stålkonstruktioner ved hjælp af X-FCM-M eller X-FCM-R holdeflanger og X-FCS gitterristelementer
- Montering af kabelbakker, kanaler, stivere, lettere elektriske installationer (T-jern, kontrolpaneler, forgreningsdåser), udrustning og meget mere
- Fastgørelse på brandbelagte (PFP) bjælker
- Fastgørelse af dørkplade med X-FCP-R holdeflanger
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Services

Hilti Tool Service
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Produktvideoer
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.