Udfyldningsskive (varmgalvaniseret)
Varmgalvaniseret sæt til udfyldning af overstørrelseshul ved mekaniske og kemiske ankre
Valgmuligheder
Diameter
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
Udvendig diameter
- 44 mm
- 52 mm
- 60 mm
- 70 mm
Pakkestørrelse
- 5 stk
- 6 stk
- 16 stk
- 24 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 998,55
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Nem håndtering, selv ved flere fastgørelsespunkter
- Gennemstiksmontage er mulig
- Optimal belastningsoverførsel gennem sfærisk skive og udfyldning af ringformet gab
- Varmgalvaniseret (minimum 60 μm tykkelse) for forbedret korrosionsbeskyttelse
- Størrelser M8-M20 inkluderer låsemøtrik (som vist på billede)
Arbejdsopgaver
- Applikationer, hvor forskydningslaster skal overføres direkte (mellemrum skal udfyldes med HIT-HY eller HIT-RE injicerbare klæbemørtler, afhængig af det stålelement, der skal fastgøres)
- Seismiske applikationer eller udmattelse
- Mellemrummet på ekspansionsankre (HST, HST2, HST3, HDA, HSL-4, HMU, HSA) skal fyldes med HIT-HY injicerbart kæbemørtel (HIT-RE er ikke passende)
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Produktvideoer
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.