S-WS 08 S M
Collated stainless wood screw (stitch/coarse/countersunk)
- Skruehoved type: Riflet undersænket
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Båndede: ja, kompatibel med SMD57 skruemagasin
Valgmuligheder
Længde
- 41 mm
- 51 mm
Båndede skruer pr. strip
- 50
Pakkestørrelse
- 1000 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 1.144,72



