S-DD 10 Z selvborende gipsskruer
Enkelt gipsskrue (elforzinket) til fastgørelse af masonitplader til træ eller metal
- Skruehoved type: Trompethoved
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Båndede: Nej
standard
Kunder søgte også efter gipsskruer.
Valgmuligheder
Længde
- 32 mm
- 51 mm
- 64 mm
- 85 mm
Pakkestørrelse
- 250 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 143,88
Teknisk data
Skruehoved type
Trompethoved
Hovedtype/kærv
PH #2
Båndede
Nej
Produktklasse
Standard
Miljøbetingelser
Tørt indendørs
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Let at skrue i takket være uovertruffen boreevne
- Præcist afpassede Hilti-bor og -bits – hjælper med at opnå montering af høj kvalitet hver gang
- Udviklet til høj produktivitet med stort set intet spild – CE-godkendt og EN 14566-testet for kvalitet og konsistens
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gipsplader til understrukturer af træ eller metal (op til 2 mm)
- Fastgørelse af fiberplader til understrukturer af træ eller metal (op til 2 mm)
- Fastgørelse af masonitplader til understrukturer af træ eller metal (op til 2 mm)
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.