S-WD 11 Z selvborende vingespidsskruer

Enkelt selvborende vingespidsskrue (elforzinket) til fastgørelse af træ- eller cementplader til metal
- Grundmaterialer: Metal
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs
- Skruehoved diameter: 8 mm
standard
Kunder søgte også efter metalskruer.
Valgmuligheder
Tykkelse fastgjort interval MF
- 10 - 15 mm
- 10 - 26 mm
- 10 - 42 mm
Borekapacitet interval DC
- 0.75 - 2.5 mm
Længde
- 30 mm
- 41 mm
- 57 mm
Hovedtype/kærv
- PH #2
Pakkestørrelse
- 500 stk
- 1000 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 294,79
Teknisk data
Grundmaterialer
Metal
Miljøbetingelser
Tørt indendørs
Skruehoved diameter
8 mm
Produktklasse
Standard
Skive type
Ingen
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Hurtig og sikker borespids
- Vinger forhindrer indgreb af gevind i træ
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af træplader til metalunderstrukturer (0,88-2,25 mm tykke)
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.



