S-WS 16 S

Træskrue
- Skruehoved type: Undersænket
- Hovedtype/kærv: PZ2, PZ3
- Båndede: Nej
Valgmuligheder
Længde
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 75 mm
- 100 mm
Pakkestørrelse
- 100 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 105,76
Teknisk data
Skruehoved type
Undersænket
Hovedtype/kærv
PZ2, PZ3
Båndede
Nej
Miljøbetingelser
Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Midlertidige udendørs opgaver, Udendørs med moderat koncentration af forurening, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

