S-WD 15 C selvborende vingespidsskrue

Enkelt vingespidstræskrue (coatet) til udvendig brug til fastgørelse af træ til kraftige stålkonstruktioner
- Grundmaterialer: Metal
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening
- Skruehoved diameter: 10 mm
standard
Kunder søgte også efter metalskruer.
Valgmuligheder
Korrosionsbeskyttelse
- Med duplex-belægning
Borekapacitet interval DC
- 4.6 - 10 mm
Tykkelse fastgjort interval MF
- 10 - 30 mm
- 10 - 55 mm
- 10 - 85 mm
Længde
- 65 mm
- 85 mm
- 119 mm
Pakkestørrelse
- 100 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 116,32

