S-DS03Z M1 Sharp-punkt gipsskruer
Båndet gipsskrue (elforzinket) til SD-M 1- og SD-M 2-skruemagasinet – til fastgørelse af gipsplader til træ
- Skruehoved type: Trompethoved
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Båndede: ja, kompatibel med SD-M 1 skruemagasin, ja, kompatibel med SD-M 2 skruemagasin
premium
Valgmuligheder
Længde
- 35 mm
- 41 mm
Båndede skruer pr. strip
- 25
Pakkestørrelse
- 1000 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 138,93
Teknisk data
Skruehoved type
Trompethoved
Hovedtype/kærv
PH #2
Båndede
ja, kompatibel med SD-M 1 skruemagasin, ja, kompatibel med SD-M 2 skruemagasin
Produktklasse
Premium
Miljøbetingelser
Tørt indendørs
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Gipsskruer, der er udviklet til høj produktivitet med stort set intet spild – CE-godkendt og EN 14566-testet for kvalitet og konsistens
- Båndede skruer til brug sammen med SD-M 1- og SD-M 2-magasiner samt SD 5000-A22-, SD 5000-, SD 6000- og SD 2500-maskiner
- Høj fastgørelsesfrekvens – få mere fra hånden på mindre tid
- Hilti har fuld kontrol med fremstillingsprocessen – så der leveres en mere pålidelig og ensartet kvalitet
- Båndede skruer til gipsarbejde i høj hastighed med SD-M 1- og SD-M 2-skruemagasinerne
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gipsplader til træunderstrukturer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.





