S-WD11Z M1 Selvborende vingespidsskrue
Båndet vingespidstræskrue (elforzinket) til skruemagasinerne SD-M 1 og SD-M 2 til fastgørelse af træ- eller cementplader til metal
- Skruehoved type: Undersænket
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Båndede: ja, kompatibel med SD-M 1 skruemagasin, ja, kompatibel med SD-M 2 skruemagasin
premium
Valgmuligheder
Længde
- 32 mm
- 41 mm
Båndede skruer pr. strip
- 25
Pakkestørrelse
- 1000 stk
 Antal 
 Pakker 
Total Pieces 
 1 
Rabatteret nettopris
 Fra DKK 535,45 
Teknisk data
Skruehoved type
 Undersænket 
Hovedtype/kærv
 PH #2 
Båndede
 ja, kompatibel med SD-M 1 skruemagasin, ja, kompatibel med SD-M 2 skruemagasin 
Produktklasse
 Premium 
Miljøbetingelser
 Tørt indendørs 
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Høj fastgørelsesfrekvens – få mere fra hånden på mindre tid
- Udviklet til brug med SD-M 1- og SD-M 2-magasiner og skruemaskinerne SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 og SD 2500
- Båndede skruer til gipsarbejde i høj hastighed med SD-M 1- og SD-M 2-skruemagasinerne
- Hilti har fuld kontrol med fremstillingsprocessen – så der leveres en pålidelig og ensartet kvalitet
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af træplader til metalunderstrukturer (0,88-2,25 mm)
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.





