S-WS12Z M1 Sharp-punkt træskruer
Båndet træskrue (elforzinket) til skruemagasinerne SD-M 1 og SD-M 2 til fastgørelse af træ til træ eller metal
- Skruehoved type: Undersænket
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Båndede: ja, kompatibel med SD-M 1 skruemagasin, ja, kompatibel med SD-M 2 skruemagasin
premium
Valgmuligheder
Længde
- 32 mm
- 41 mm
Båndede skruer pr. strip
- 25
Pakkestørrelse
- 1000 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Teknisk data
Skruehoved type
Undersænket
Hovedtype/kærv
PH #2
Båndede
ja, kompatibel med SD-M 1 skruemagasin, ja, kompatibel med SD-M 2 skruemagasin
Produktklasse
Premium
Miljøbetingelser
Tørt indendørs
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Høj fastgørelsesfrekvens – få mere fra hånden på mindre tid
- Udviklet til brug med SD-M 1- og SD-M 2-magasiner og skruemaskinerne SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 og SD 2500
- Båndede skruer til gipsarbejde i høj hastighed med SD-M 1- og SD-M 2-skruemagasinerne
- Hilti har fuld kontrol med fremstillingsprocessen – så der leveres en pålidelig og ensartet kvalitet
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af krydsfiner til metalunderstrukturer (op til 0,88 mm)
- Fastgørelse af krydsfiner til træstrukturer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.





