IDMR isoleringsdyvel af metal
Standard isoleringsanker i rustfrit stål til fastgørelse af isoleringsmaterialer, når korrosions- og brandsikring kræves
- Grundmaterialer: Murværk (massivt), Murværk (hult), Beton (hård)
- Arbejdsprincip: Slagdybel
- Isoleringsmateriale: Mineraluld, Blød plade (f.eks. EPS), Hård plade (f.eks. XPS, PUR, PIR)
Kunder søgte også efter befæstigelse or isoleringsfastgørelse.
Valgmuligheder
Isoleringstykkelse - maks.
- 120 mm
Bordiameter
- 8 mm
Ankerlængde
- 170 mm
Pakkestørrelse
- 150 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 2.865,68
Teknisk data
Grundmaterialer
Murværk (massivt), Murværk (hult), Beton (hård)
Arbejdsprincip
Slagdybel
Isoleringsmateriale
Mineraluld, Blød plade (f.eks. EPS), Hård plade (f.eks. XPS, PUR, PIR)
Godkendelser/testrapporter
Brand
Miljøbetingelser
Udendørs (mere end 1 km til kysten)
Fastgørelsestype
Gennemstiksmontage
Materialesammensætning
Stål, A2 (SS 304)
Materiale, korrosion
Rustfrit stål, A2, Rustfrit stål, 304
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Brandmodstandsdygtig dorn i A2 stål til fastgørelse af isoleringsmaterialer op til 150 mm
- Nem og hurtig montage
- Velegnet til mange forskellige standardisoleringsmaterialer
- Isoleringsskiver fås til blødt isoleringsmateriale
Arbejdsopgaver
- Brandmodstandsdygtig og korrosionsbestandig isoleringsdorn
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

