ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

S-MP 54 S selvskærende skruer

Selvskærende skrue (A2 rustfrit stål) med 16 mm skive til fastgørelse af stål-/aluminiumsplader til ekstra tykt stål

  • Grundmaterialer: Kulstofstål
  • Miljøbetingelser: Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening
  • Skruehoved diameter: 10 mm
premium

Kunder søgte også efter metalskruer.

Teknisk data

Grundmaterialer
Kulstofstål
Miljøbetingelser
Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening
Skruehoved diameter
10 mm
Produktklasse
Premium
Skive type
Bundet EPDM

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Selvskærende skrue til fastgørelse til højstyrkestål
  • EPDM-gummiskive – skaber en mere pålidelig tætning mod vand
  • Problemløser, hvis stål er for hårdt til selvborende skruer
  • Længden optimeret til de mest almindelige sandwichpaneler
  • Pæn afsluttende udseende – skruehovedet kan farves, så det svarer til facaden

Arbejdsopgaver

  • Montering af stål- eller aluminiumsplader og profiler på understrukturer af stål eller aluminium, med eller uden mellemliggende isoleringslag
  • Rustfrit stål (A2) til fastgørelse i lettere korrosive omgivelser
  • Fastgørelse til stål op styrke S 355
  • Vandtætte fastgørelser (16 mm skive medfølger)
  • Montering af sandwich-paneler på stålstrukturer

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.