ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Special

CP 670 brandmaling til brandplader

Brandmaling CP 670 6kg #376023

Brandstopbelægningssystem for mineralplader med et bredt godkendelsesområde for tætning af mellemstore til store åbninger

  • Grundmaterialer: Gips, Beton, Murværk
  • Farve: Hvid
  • Hærdetid (ca.): 1 mm/dag

Kunder søgte også efter brandsikringbrandlukningbrandtætning or brandmaling.

Valgmuligheder

Emballage
  • Spand
Vægt
  • 6 kg
Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 3.162,75
DKK 3.162,75
/
1 Stk.