MGL 1 endeplader
1-hullet grundplade MGL 1-M8/1/2" #246905
Elforzinket let standplade til fastgørelse af metriske gevindstænger med to ankerpunkter
- Maksimal trækbelastning - F: 1.9 kN
- Materialesammensætning: DD11 - DIN EN 10111
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Kunder søgte også efter grundflange, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Maksimal trækbelastning - F
- 1.9 kN
Pakkestørrelse
- 10 stk
Antal
Pakker
Total Stk.
10
Rabatteret nettopris
DKK 788,69
DKK 78,87 / 1 Stk.
Teknisk data

Maksimal trækbelastning - F
1.9 kN
Materialesammensætning
DD11 - DIN EN 10111
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Antal huller
1
Vægt
0.12 kg
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Hurtig montering - kun et anker kræves
- Fastgøre rør til lette opgaver til beton
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af lette rør til beton med ét fastgørelsespunkt
- Anbefales til brug i tørt indendørs miljø
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.