ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

MGL 2 grundplade til lette opgaver

2-hole Baseplate MGL 2-1/2" #246912

Galvaniseret grundplade, let, til fastgørelse af britisk standard gevindstænger med to ankerpunkter

  • Gevindforbindelse – M: 1/2 in
  • Højde - H: 18 mm
  • Maksimal trækbelastning - F: 4 kN

Kunder søgte også efter grundflangeinstallation or skinnesystem.

Valgmuligheder

Gevindforbindelse – M
  • 1/2 in
Højde - H
  • 18 mm
Maksimal trækbelastning - F
  • 4 kN
Pakkestørrelse
  • 10 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
10
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 466,50
DKK 46,65 / 1 Stk.

Teknisk data

Gevindforbindelse – M
1/2 in
Højde - H
18 mm
Maksimal trækbelastning - F
4 kN
Materialesammensætning
DD11 - DIN EN 10111
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Antal huller
2
Vægt
0.08 kg

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Nem at montere gevindstænger
  • Sikker forbindelse med to ankerpunkter

Arbejdsopgaver

  • Fastgørelse af lette rør til beton med to fastgørelsespunkter
  • Anbefales til brug i tørt indendørs miljø

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.