PM 30-MG multilinjelaser
Nyt produktProdukt #r10101743
Multilinjelaser med 3 grønne 360° linjer til VVS, nivellering, tilpasning og opmåling
- Præcision: ±3 mm ved 10 m
- Maksimal brugsdistance (diameter): 40 m (linjer), 100 m (linjer, med modtager)
- Selvnivellerende interval ved rumtemperatur: -4.0/ +4.0° °
Produktinformationer
- Kompakt ergonomisk design – vores mest kompakte værktøj til præcis og hurtig 360° tilpasning, nivellering og kvadrering
- Høj nøjagtighed – selvnivellerende og knap til finjustering til nøjagtig justering og hurtigere opsætning
- Holdbart batterilevetid – genopladeligt B12 Li-ion batteri op til 1,5 dags kontinuerlig layoutarbejde
- Øget produktivitet – advarsler for ude af niveau og lavt batteriniveau hjælper med til at reducere fejl og uventet nedetid
- Laserklasse 2 – ingen specielle foranstaltninger nødvendige på forhånd
- Opsætning af gipslægter til gulve, vægge, lofter
- Nivellering af nedhængte lofter
- Overførsel af referencehøjder
- Lodret justering af rør og kabler
- Nivellering af stikkontakter, kabelbakker, radiatorer og rørinstallationer
Services
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
- Låneværktøj under reparation for at reducere nedetid.
- Midlertidigt værktøj til spidsbelastninger og specialopgaver hjælper med til at reducere investeringer.
Tekniske data
Dokumenter & Videoer
Råd & Support
FÅ FULD GLÆDE AF 360° PÅ BYGGEPLADSEN
KOMPAKT DESIGN MED FINJUSTERING, SÅ DU NEMT OG HURTIGT KAN STILLE OP OG AFSÆTTE VINKLER
Excentrisk design
PM 30-MG har et excentrisk design, hvor den vertikale laser sidder på siden af værktøjet.
Dermed kan du placere PM 30-MG over dit referencepunkt, når du sætter hjørner af til aluskinner til gipsvægge og få en perfekt 90 graders vinkel.
Finjustering og statisk referencepunkt
PM 30-MG har en finjusteringsknap, så du kan montere aluskinner til gipsvægge, rør eller kabler hurtigt og præcist. Du kan vælge at bruge den på en trefod eller stille den på gulvet, hvilket giver stor fleksibilitet
Fleksibel montering
PM 30-MG har en faldsikringssnøre, som gør den særligt velegnet til arbejde i højden eller ved montage af nedsænkede lofter. Vægmonteringsenheden og magnetbeslaget giver et væld af fastgørelsesmuligheder.