SCW 70 rundsav
Håndrundsav SCW 70 230V æske #427726




Rundsav til robust, lige skæring af tykkelser på op til 70 mm
- Maks. skæredybde: 67 mm
- Skæredybde ved 45 grader: 49 mm
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 5800 rpm
Kunder søgte også efter Rundsav, Ledningsrundsav or Rund sav.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 5.967,97
DKK 5.967,97
/
1 Stk.
Teknisk data
Maks. skæredybde
67 mm
Skæredybde ved 45 grader
49 mm
Ingen belastning omdr./min.
gear 1: 5800 rpm
Grundmateriale
Træ, Sandwichpanel
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
5.3 kg
Føringsskinne kompabilitet
Ja
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
99 dB (A) 1
Triaksial vibrationsværdi ved savning i træ (ah,W)
2.5 m/s² 2
Nominel indgangseffekt
1700 W
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
Dokumenter
pdf Brugervejledning SCW 70 (01), tjekkisk, dansk, tysk, græsk, engelsk, spansk, estisk, finsk, fransk, ungarsk, italiensk, litauisk, lettisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, slovakisk, svensk, tyrkisk, ukrainsk [ 3.7 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Brugervenlig rundsav til maksimal systemydelse og ekstremt hurtig skæring
- Ideel til hurtig lige skæring
- Omfatter en pålidelig, robust drejelig skærm
- Kompatible med Hilti føringsskinne og støvsugere
Arbejdsopgaver
- Til skæring i forskallingsplader i beton
- Til skæring i træbjælker
- Til skæring i gipsplader
- Til skæring ved hjælp af føringsskinne
- Til skæring i sandwich paneler
Relaterede produkter
Topydende klinge til rundsav til træ med hårdmetal-tænder til hurtigere skæring, længere levetid og maksimering af din produktivitet på batteridrevne save
Services
Hilti Tool Service
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo


