WSC 85 rundsav
Håndrundsav WSC 85 230V kuf #314542
Rundsav med rund- og dyksavsfunktion til robust lige skæring til en maksimal skæredybde på 85 mm
- Maks. skæredybde: 85 mm
- Skæredybde ved 45 grader: 60 mm
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 4500 rpm
Kunder søgte også efter Rundsav, Ledningsrundsav or Rund sav.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 10.304,01
DKK 10.304,01 / 1 Stk.
Teknisk data
Maks. skæredybde
85 mm
Skæredybde ved 45 grader
60 mm
Ingen belastning omdr./min.
gear 1: 4500 rpm
Grundmateriale
Træ
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
7.8 kg
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
97 dB (A) 1
Triaksial vibrationsværdi ved savning i træ (ah,W)
2.5 m/s² 2
Nominel indgangseffekt
1800 W
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Kombineret rund- og dyksav
- Én rundsav, to funktioner
- Hurtigt klingestop
- Præcis vertikal dyksavning takket være to skæremærker på bundpladen
- Variabel skæredybde op til 85 mm (kan låses)
Arbejdsopgaver
- Save lige og parallelle snit med enten føringsskinne eller parallelanslag, dyksavning og smigskæring op til 60°
- Typiske anvendelsesområder: Savning såsom tilpasning af lægter, savning i plader, tagspær, planker mv.
- Til smigskæring/dyksnit op til 60°
- Generelt tømrerarbejde, såsom tilpasning af lægter, skæring i lange plader, tilpasning af tagstrøer, skarpkantede ru planker
- Til skarpkantede ru planker
Services

Hilti Tool Service
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.






