Special
WSJ 750-EB stiksav med lige greb





750 W stiksav med lige greb
- Greb: Tøndegreb
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.6 kg
- Grundmateriale: Træ, Metal, Sandwichpanel
Kunder søgte også efter Stiksav, Ledningsstiksav or Stik sav.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
Fra DKK 4.516,31
Teknisk data
Greb
Tøndegreb
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
2.6 kg
Grundmateriale
Træ, Metal, Sandwichpanel
Arbejdsslag længde
28 mm
Arbejdsslag hastighed
3000 slag/minut
Maks. affasningsvinkel
45 °
Maks. skæredybde for blødt stål
10 mm
Maks. skæredybde for træ
120 mm
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
88 dB (A) 1
Triaksial vibrationsværdi ved pladeskæring (ah,B)
13 m/s² 2
Usikkerhed (K) for triaksial vibrationsværdi ved pladeskæring (ah,B)
1.5 m/s² 3
Triaksial vibrationsværdi ved metalpladeskæring (ah,M)
5.0 m/s² 4
Usikkerhed (K) for triaksial vibrationsværdi ved savning i metal (ah)
1.5 m/s² 5
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Bygget til at holde længere og arbejde pålideligt under kraftig, daglig anvendelse på byggepladsen
- 750 W for enestående skæreevne selv under krævende arbejdsforhold
- Universal stiksav til alle anvendelsesområder med et skræddersyet sortiment af savklinger
- Længere slaglængde for klingen (28 mm) – kan skære meget hurtigere og igennem tykkere eller tættere materialer
- Kompakt design, optimal placering af afbryder og perfekt arbejdskomfort takket være ergonomisk greb
Arbejdsopgaver
- Savning i træ og træplader op til 120 mm
- Tømmer, træ med søm
- Metal og metallegeringer
- Plastik
- Sandwichmaterialer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Relaterede produkter
Services
Hilti Tool Service
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo
