NPR PM G pressekæbe
Pressekæber til tryk-fittings med G-profil op til 40 mm. Kompatibel med Hilti NPR 19-22/A presseværktøj.
- Trykprofil: G(Geberit)
- Serviceinterval: 15.000 cyklusser eller 1 år
Kunder søgte også efter Pressekæbe, Pressekæbe, Kæbe til presseværktøj, Kæbe or Presbakker.
Valgmuligheder
Diameter
- 20 mm
- 32 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 1.461,95
Teknisk data
Trykprofil
G(Geberit)
Serviceinterval
15.000 cyklusser eller 1 år
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Officielt godkendt af Geberit til pres af Mepla-rørsystemer
- Pressekæber til G-profil fittings op til 40 mm
- Udstyret med NFC-mærke til lettere identifikation og styring via Hilti Connect-appen og ON!Track-software til sporing af værktøj
Arbejdsopgaver
- Presning af plastikrør op til 40 mm*
- *Disse værdier er systemafhængige. Den originale brugsvejledning fra systemleverandøren skal følges for at sikre korrekt og sikker presning
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Services
Hilti Tool Service
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- Efter 2 år dækkes reparationsomkostninger
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo
