MIC-MI/MQ-X
Nyt produktProdukt #r3142
Varmgalvaniseret (HDG) forbinder til vinkelret fastgørelse af MQ-stiverskinner og MI-bjælker
- Materialesammensætning: Forbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: forbinder 55 µm - DIN EN ISO 1461; bolt, møtrik 40 µm - DIN EN ISO 10684
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Muliggør direkte fastgørelse til MQ-stiverskinner
- Fastkilet greb for optimal overførsel af kraft og moment
- Kraft og moment overføres sikkert gennem fletning af materialer
Arbejdsopgaver
- Direkte forbindelse af MQ-montageskinner til MI-systemet
- Til opgaver i kemikalieindustrien, medicinalindustrien, den petrokemiske industri eller i forbrændingsanlæg og kraftanlæg
- Del af et modulært system i fire dele til understøtning af kabelbakker, rør og forskellige sekundære stålkonstruktioner
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.