MQP-F skinnefod
Nyt produktProdukt #r2946
Varmgalvaniseret (HDG) bundplade til fastgørelse af skinner på beton
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Fleksibilitet - udfør mange forskellige opgaver med kun få dele
- Lydisolering ved brug sammen med MVI-P-isoleringspladen til MQP-21-72 fodbeslag
- Kompatibel med MQN-C montagebolt for meget hurtigere, justerbar montage
- MQN-F-trykknappen kan forudmonteres
- Til fastgørelse af montageskinner til ethvert materiale
Arbejdsopgaver
- Til fastgørelse af montageskinner på forskellige grundmaterialer