HKD Slaganker (metrisk)
Slaganker HKD M8x25 #376957
Højtydende, værktøjsmonteret drop-in-anker i stål med metrisk gevind
- Godkendelser/testrapporter: Brand, DIBt, ETA, FM (Factory Mutual)
- Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket
- PROFIS-software: Ja
Kunder søgte også efter befæstigelse, slaganker or indvendigt gevind.
Valgmuligheder
Ankerlængde
- 25 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
Ankerstørrelse
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Pakkestørrelse
- 25 stk
- 50 stk
- 100 stk
DKK 5,35 / 1 Stk. - 250 stk
- 500 stk
DKK 4,17 / 1 Stk.Best price - 1000 stk
Antal
Pakker
Total Stk.
100
Rabatteret nettopris
DKK 534,80
DKK 5,35 / 1 Stk.
Teknisk data
Godkendelser/testrapporter
Brand, DIBt, ETA, FM (Factory Mutual)
Materiale, korrosion
Kulstofstål, elforzinket
PROFIS-software
Ja
Bordiameter
10 mm
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- “Intelligent" trindelt ekspansionskonus tillader nem og korrekt montering selv i hårde materialer
- Fås i et bredt udvalg af størrelser til mange forskellige anvendelsesmuligheder
- Markering til visuel kontrol sikrer korrekt montering ved brug af Hilti-sætteværktøj
- Krave sikrer plan montering, uanset boredybde
- Lille boredybde (25 mm)
Arbejdsopgaver
- Til mellemstore laster med ankerbolte og gevindstænger, f.eks. nedstropning af rør, ventilationskanaler, sprinklersystemer osv.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.