SC 70 W - A22 batterirundsav
Nyt produktProdukt #r2937785
22 V batterirundsav til lige skæring af tykkelser på op til 70 mm
- Maks. skæredybde: 70 mm
- Klingediameter: 190 mm
- Grundmateriale: Træ, Sandwichpanel
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Alsidig batteridrevet rundsav med en stort set vedligeholdelsesfri kulfri motor og dybere skæredybde på 70 mm
- Meget hurtigt klingestop (0,5 sek.) til øget sikkerhed for operatøren
- Lige og smig-savning op til 70 mm skæredybde
- Fuld skinneguidekompatibilitet – skær i præcise 45 og 90 vinkler vha. denne håndholdte rundsav
- Meget hurtigt klingestop (0,5 sek.)
Arbejdsopgaver
- Lige og smig-savning op til 70 mm skæredybde
- Facet- og geringssavning, med og uden føringsskinne
- Generel konstruktion: Til savning i træplader såsom forskallingsbrædder, MDF, spånplade, krydsfinér, plast, planker og lægter
- Indendørs skæreopgaver, såsom savning af gips- og fermacellplader, dørkarme mv.
- Savning af lægter, krydsfinér og tagspær i forbindelse med tagkonstruktioner
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.