PM 20-CGE laser med høj præcision og krydslinjelaser
Nyt produktProdukt #r13693126
Kombilaser med høj præcision og grøn stråle med 2 linjer og 4 punkter til VVS, nivellering, tilpasning og opmåling
- Præcision: ±2 mm ved 10 m
- Maksimal brugsdistance (diameter): 40 m (linjer), 100 m (linjer, med modtager)
- Maksimal driftstid: 8 h
Del
Egenskaber og fordele
- Højere laserpræcision – til nivellering og VVS-opgaver med strenge tolerancer, f.eks. elevatorinstallation, facade eller metalfremstilling
- High-speed layout – kompakt, selvnivellerende krydslinjelaser med enknapsdrift, så du kan komme i gang med minimal opsætningstid
- Bedre synlighed, op til 20 m – udstyret med grøn stråle til nemmer brug indendørs og i klart lys
- Ultimativ alsidighed – laserkryds, fem prikker og hældningstilstand gør dette linjelaservaterpas passende til stort set alt tilpasnings- og layoutarbejde, selv ved hældninger
- Bygget til arbejdspladsforhold – IP 54-normeret beskyttelse mod støv og fugt, og en klasse 2 laser, som ikke kræver nogen særlige forholdsregler
Arbejdsopgaver
- Lodret nivellering af elevatorskinner
- Tjek, overførsel og tilpasning af referencepunkter i elevatorskakte eller på facader
- Nivellering og tilpasning af elevatordøre og facadeelementer
- Overføring af referencepunkter fra gulv til loft (lodret laserlod)
- Overfører referencehøjder