Skip to main content
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Kraftfuld og behagelig batteri-bajonetsav, der er bygget til at klare lange dage med nedbrydningsarbejde
  • Avanceret ergonomi med aktiv vibrationsreduktion (AVR) – designet til at give dig et fast, tohåndsgreb, så det er lettere at skære gennem hårdt metal, træ og bygningsmaterialer
  • Nydesignet nøgleløs klingeklemme – nu endnu nemmere at bruge, hvilket minimerer den tid, du bruger på at skifte klinger
  • Næsten støvfri drift – du skal blot tilslutte den valgfri SR DRS-adapter og en kompatibel støvsuger
  • Motor uden kontaktkul - stort set vedligeholdelsesfri for at minimere driftsstop
Arbejdsopgaver
  • Skæring i sømmede træbjælker af op til 100 mm tykkelse
  • Skærer gennem stålrør med en diameter på op til 110 mm
  • Skærer smedejern med tykke vægge og andre rør i tungmetal
  • Saver gennem alle typer plastik og glas
  • Skæring af forskellige materialer, inklusive plastik, gips, træ, træer & mursten/blokke

Services

Hilti Værktøjsservice
Hilti Værktøjsservice

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive sliddele, afhentning og levering
  • 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Hilti Værktøjsservice
Fleet Management
Fleet Management

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, garanterer absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Tyveridækning reducerer økonomisk risiko og uventede udgifter.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Effektivt værktøj og nyeste teknologi øger produktiviteten på arbejdspladsen.
Mere information om Hilti Fleet Management