Software til byggeledelse
Udforsk vores udvalg af software til byggeledelse til sporing af byggeværktøjer, ledelse af byggeteams og organisering af dine projekter fra byggeplads til kontor
4 Produkter
Filtrer

- Beskrivelse
- Meget robuste passive ON!Track-metalplade-tags lavet af rustfrit stål, med 2D-stregkode og flere fastgørelsesmuligheder
- Mål (LxBxH)
- 19 x 1.2 x 43 mm
- Stregkodetype
- 2D stregkode (Datamatrix ECC200)
- Driftstemperaturinterval
- -40 - 200 °C

- Beskrivelse
- Meget robuste passive ON!Track-hanger-tags med 2D-stregkode og stålwire til fastgørelse
- Mål (LxBxH)
- 26 x 9.4 x 35 mm
- Stregkodetype
- 2D stregkode (Datamatrix ECC200)
- Driftstemperaturinterval
- -20 - 65 °C

- Beskrivelse
- Robuste selvklæbende ON!Track-tags med 1D- og 2D-stregkoder, udviklet til at modstå forholdene i byggebranchen
- Stregkodetype
- 2D stregkode (Datamatrix ECC200), 1D stregkode - 128C
- Driftstemperaturinterval
- -20 - 45 °C

- Beskrivelse
- Holdbart mærke til sporing af byggeudstyr og -behov via Hilti ON!Track værktøjssporingssystem – optimer din lagerbeholdning, og spar tid med at håndtere det
- Mål (LxBxH)
- 32 x 22 x 5 mm
- Stregkodetype
- 2D stregkode (Datamatrix ECC200)
- IP beskyttelsesklasse
- IP 67 (IEC 60529)