- Mål (LxBxH): 486 x 72 x 180 mm
- Vægt: 3.64 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: 10 søm
- Mål (LxBxH): 478 x 72 x 180 mm
- Vægt: 3.37 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Søm, enkelt
- Mål (LxBxH): 486 x 72 x 180 mm
- Vægt: 3.64 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Enkelt søm, 10 søm, IE element
- Mål (LxBxH): 404 x 56 x 164 mm
- Vægt: 2.44 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: 10 søm
- Mål (LxBxH): 404 x 56 x 164 mm
- Vægt: 2.2 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Søm, enkelt
- Mål (LxBxH): 545 x 55 x 164 mm
- Vægt: 2.7 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Ophængningsclip, sæt
- Mål (LxBxH): 403 x 56 x 164 mm
- Vægt: 2.28 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Gevindstang, skåret
- Mål (LxBxH): 431 x 56 x 164 mm
- Vægt: 2.36 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Gevindstang, skåret
- Mål (LxBxH): 345 x 50 x 157 mm
- Vægt: 2.4 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Søm, enkelt
- Mål (LxBxH): 450 x 101 x 352 mm
- Vægt: 4.35 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: 10 søm
- Mål (LxBxH): 464 x 104 x 352 mm
- Vægt: 4.4 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: 10 søm
DX 9-ENP
Nyt produkt- Mål (LxBxH): 999 x 320 x 175 mm
- Vægt: 12.02 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: 40 søm
- Mål (LxBxH): 545 x 56 x 164 mm
- Vægt: 4.35 kg
- Patrontype: 0,27 kort kaliber, 6,8/11 M10
- Mål (LxBxH): 608 x 72 x 180 mm
- Vægt: 4.35 kg
- Patrontype: 0,27 kort kaliber, 6,8/11 M10