ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Nuron Special

VC 4MX-22 T15 Batteridrevet støvsuger i M-klassen

Støvsuger VC 4MX-22 & T15 #2415432

Effektfuld batteridrevet støvsuger med stor beholder til tilslutning med el-værktøj og rengøring på arbejdsstedet (våd og tør), 15 liter tank (Nuron-batteri)

  • Air Flow motor alene: 67 l/sek
  • Luftgennemstrømning ved slangeende: 30 l/sek
  • Maks. vakuum: 17 kPa

Tilpas dit sæt

Værktøj
Værktøj med papkasse Indeholder: 1x Tank VC 3/4-T15, 1x Slange VC 10-22/ 140-2-22, 1x Filter, 1x Støvsugerpose VC 3/4-T15 plast
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 6.603,45