Special
MFT-S2S U M Konsol
U-formet mellemstor konsol som central del af S2S-gulvsystemet
- Materialesammensætning: EN AW-6063 T66
- Bredde: 74 mm
- Højde: 85 mm
Valgmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Teknisk data

Materialesammensætning
EN AW-6063 T66
Bredde
74 mm
Højde
85 mm
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Konsollængde fra 75-295 mm
- Anker- og skruefastgørelse alt i en konsol
- 11 mm hul til ankre i beton og murværk
- 6,5 mm hul til skruer i stål og træ
Arbejdsopgaver
- U-formet konsol som en central del af gulvsystemet S2S, installation af ventilerede facader uafhængigt af væggens forhold mellem pladerne
- Velegnet til alle former for facadetyper
- Muliggør præcis installation og justering af S2S-profiler
- Aflange huller muliggør ekspansion af S2S-profilerne
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Produktvideoer
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.