HUS3-HF Betonskruer
Skrueanker HUS3-HF 8x85 35/25/15 #2108737
Ultimate skrueanker til hurtigere, permanent og midlertidig fastgørelse i beton (korrossionsbskyttelse i flere lag, sekskantet hoved)
- Materiale, korrosion: Ulegeret stål, flerlagsbelægning
- Hovedkonfiguration: Sekskantet hoved
- Topstørrelse: 13 mm
Kunder søgte også efter betonskrue, skrueanker, betonbolt, montageanker or varmgalvaniseret.
Valgmuligheder
Ankerstørrelse
- 8 mm
Ankerlængde
- 85 mm
Pakkestørrelse
- 50 stk
Antal
Pakker
Total Stk.
50
Rabatteret nettopris
DKK 595,70
DKK 11,91 / 1 Stk.
Teknisk data
Materiale, korrosion
Ulegeret stål, flerlagsbelægning
Hovedkonfiguration
Sekskantet hoved
Topstørrelse
13 mm
Bordiameter
8 mm
Godkendelser/testrapporter
ETA
Kan genbruges (og afmonteres)
Ja
PROFIS-software
Ja
Materialesammensætning
Stål, flerlagsbelægning
Testet/godkendt til diamantboring
Nej
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Højere produktivitet – færre arbejdsgange i forhold til konventionelle ankre
- Sekskantshoved med integreret skive for pæn finish
- Pålidelig montage uden brug af momentnøgle – HSE-produktprofil tilgængelig
- Korrosionsbestandig belægning i flere lag (≥14 µm)
- Tre sættedybder for maksimal konstruktionsfleksibilitet
Arbejdsopgaver
- Rækværk og gelændere
- Fastgørelse af konsoller og skinner
- Fastgørelse af stålkonstruktioner
- Applikationer med konstruktionsstål
Produktvideoer
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.