Flad skive DIN 125 M12 HDG
Nyt produktProdukt #r3137
Varmgalvaniseret (HDG) plade til lettere fastgørelse og enhåndsjustering af MI- og MIQ-forbindere
- Materialesammensætning: Plade: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; fjeder: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Kunder søgte også efter MI, skinnesystem, tungt, installation eller MI
Egenskaber og fordele
- Montering kan foretages af én person takket være den indbyggede anti-rotationsenhed
- Håndplade til forbindelsesjustering af én person
- Håndplade til forbindelsesjustering af én person
Arbejdsopgaver
- Fastgørelsesforbindere, som er del af de modulære MI- og MIQ-understøtningssystemer
- Driftssikre løsninger, der er nemme at montere, til kemikalieindustrien, medicinalindustrien, den petrokemiske industri eller forbrændingsanlæg og kraftanlæg
- Montering kan foretages af én person takket være den indbyggede anti-rotationsenhed
- Håndplade til forbindelsesjustering af én person