MIC-U-MA Forbinder
Nyt produktProdukt #r6193
Varmgalvaniseret (HDG) multivinkelforbinder til brug med MIC-MAH-forbindere ved samling af MI-bjælker i en vinkel
- Materialesammensætning: Forbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; tandet plade: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: forbinder 55 µm - DIN EN ISO 1461; tandet plade, bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Kunder søgte også efter MI, skinnesystem, tungt, installation eller MI
Egenskaber og fordele
- Forbinder leveres med selvlåsende møtrikker, der beskytter mod vibration
- Kan finjusteres op til 5 mm
- Fastkilet greb for optimal overførsel af kraft og moment
Arbejdsopgaver
- Til understøtning/hjørnestivere ved vinkler mellem 0° og 180°