MQ-124X D C-kanalsprofil
Nyt produktProdukt #r4302
Elforzinket dobbelt C-montageskinneprofil uden huller til mellemtunge/krævende arbejdsopgaver
- Højde: 124 mm
- Materialetykkelse: 3 mm
- Materialesammensætning: S250GD - DIN EN 10346
Del
Kunder søgte også efter MQ, skinnesystem, Skinner eller installation
Egenskaber og fordele
- Fortandet C-profil – giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Pre-markerede dimensioner – gør installation, montage og tilskæring hurtig
- Alsidig og fleksibel takket være modulært skinnesystem
- Lydisoleringselementer fås til alle MQ-montageskinner
- Rent design ved hjælp af røde hætter fra Hilti
Arbejdsopgaver
- Anbefales til montering i tørre, indendørs rum
- Installationsbæringer til rørføringer
- Installationsbæringer til 3D-konstruktioner
- Vægmonteret installation