MQW-S-F Vinkelkonsol
Nyt produktProdukt #r2932
Varmgalvaniseret (HDG) 90 graders tung vinkel til at forbinde flere MQ-stiverskinner ved mellemtunge/tunge opgaver
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Kunder søgte også efter MQ, skinnesystem, tilbehør, installation eller forbinder
Egenskaber og fordele
- Kompatibel med trykknap-montagebolte for meget hurtigere, justerbar montage
- Justerbar, så du let kan tilpasse og flytte den langs stiverskinner
- Kompatibel med MQN-C HDG Plus trykknap-montagebolte for meget hurtigere, tilpasningsdygtig samling
- Universel: få dele kræves til alle applikationer
- Brugervenlig
Arbejdsopgaver
- Samling af skinner til belastningstunge rammer og støttekonstruktioner
- Kompatibel med flere MQ-montageskinner
- Anbefalet til brug i moderat korrosive udendørs og indendørs miljøer
- Fastgørelse af skinner til vægge, gulve og lofter