MQW-Q2 Formonteret vinkel
Nyt produkt PremiumProdukt #r4361
Elforzinket 90 graders formonteret vinkel til at forbinde flere MQ-stiverskinner
- Godkendelser: VDE test potential equalisation MQ
- Nøglestørrelse: 17 mm
- Materialesammensætning: Vinkel: DD11 - DIN EN 10111, Bolt: M10 styrke 8.8 - DIN ISO 898
Del
Kunder søgte også efter MQ, skinnesystem, tilbehør, installation eller forbinder
Egenskaber og fordele
- Formonteret -- gør installationen hurtigere og reducerer tab af dele
- Justerbar, så du let kan tilpasse og flytte den langs stiverskinner
- Høj styrke
- Standardapplikation
Arbejdsopgaver
- Samling af skinnerammer og støttekonstruktioner
- Kompatibel med flere MQ-stiverskinner
- Anbefales kun til brug ved tørre indendørs miljøer