MFP 1a-F Fikspunkt
Nyt produktProdukt #r1736314
Varmgalvaniseret (HDG) fikspunkt til lette belastninger op til 3 kN
- Materialesammensætning: Stål
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, fastspænding, installation eller fixpunkt
Egenskaber og fordele
- Moduldesign gør det hurtigt og nemt at samle og montere
- Alsidig – modulær samling kan tilpasses specifikke højde-, belastnings- og forstækningskrav
- Undgå driftsstop pga. retrofitting. Mulighed for retrofitting uden at skille eksisterende rørledninger ad
- Rørklemmernes smalle flanger giver mulighed for nem isolering og mindre afstand mellem rørene
- Nem at samle og montere
Arbejdsopgaver
- Montering af fikspunkter til rør, der er udsat for termisk forlængelse og sammentrækning
- Vertikale belastninger ved opgaver med stigningsaksler
- Fikspunkt-montage med forskellige støttehøjder (anbefalede belastningsværdier varierer afhængigt af højden)