MFP 3-F Fikspunkt
Varmgalvaniseret (HDG) dobbeltfikspunkt med ensidet afstivning til krævende arbejdsopgaver op til 20 kN
- Materialesammensætning: Stål
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Kunder søgte også efter fixpunkt, fastspænding, installation or skinnesystem.
Teknisk data

Materialesammensætning
Stål
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Yderligere produktinformation
Frec = 20 kN
Grundmaterialetype
Beton
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Moduldesign gør det hurtigt og nemt at samle og montere
- Alsidig – modulær samling kan tilpasses specifikke højde-, belastnings- og forstækningskrav
- Undgå driftsstop pga. retrofitting. Mulighed for retrofitting uden at skille eksisterende rørledninger ad
- Smalle flanger på rørbøjlerne giver nemmere isolering og tættere afstand af rørene
- Nem at samle og montere
Arbejdsopgaver
- Montering af fikspunkter til rør, der er udsat for termisk forlængelse og sammentrækning
- Vertikale belastninger ved opgaver med stigningsaksler
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.