- Gevindforbindelse – M: M16
- Højde - H: 20 mm
- Maksimal trækbelastning - F: 6.5 kN
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Varmforzinket
- Antal huller: 2
MFP-F
- Gevindforbindelse – M: M20
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Varmforzinket, 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Gevindforbindelse – M: M10, M12
- Højde - H: 31 mm
- Maksimal belastning - F: 1.5 kN
- Gevindforbindelse – M: M12, M16
- Højde - H: 36 mm
- Maksimal belastning - F: 6 kN