ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Varmgalvaniseret (HDG) fikspunkt til lette belastninger op til 6 kN

  • Materialesammensætning: Stål
  • Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
  • Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)

Kunder søgte også efter fixpunktfastspændinginstallation or skinnesystem.

Teknisk data

MFP 3a-F
Materialesammensætning
Stål
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Yderligere produktinformation
Frec [kN] = 960 Nm/H [mm] ≤ 6 kN
Grundmaterialetype
Beton

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Moduldesign gør det hurtigt og nemt at samle og montere
  • Alsidig – modulær samling kan tilpasses specifikke højde-, belastnings- og forstækningskrav
  • Undgå driftsstop pga. retrofitting. Mulighed for retrofitting uden at skille eksisterende rørledninger ad
  • Rørklemmernes smalle flanger giver mulighed for nem isolering og mindre afstand mellem rørene
  • Nem at samle og montere

Arbejdsopgaver

  • Montering af fikspunkter til rør, der er udsat for termisk forlængelse og sammentrækning
  • Vertikale belastninger ved opgaver med stigningsaksler

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.