Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Designet til alle isoleringstykkelser fra 13-13 mm med led-til-rør-isoleringsmateriale (elastomergummi)
  • 360° montering – belastningsevnen opnås, ligegyldigt hvordan kernen vender inden i rørklemmen
  • Klæbefolie kan nemt håndteres, selv med handsker
  • Termisk isolering forhindrer kondens på overfladen, og damphæmmende folie forhindrer kondens på røret
  • Kompenseringsfunktion forhindrer, at den ydre folie bølger og løfter sig, når rørklemmen lukkes
Arbejdsopgaver
  • Fastgørelse af kolde og kølede vandrør op til en diameter på 219 mm
  • Anvendelsestemperaturer fra 4°C-70°C