- Højde: 90 mm
- Materialesammensætning: S275JR - EN 10025
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret, 65 µm – DIN EN ISO 1461
- Materialesammensætning: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret 55 µmDIN EN ISO 1462
- Tilspændingsmoment: 84 Nm
- Materialesammensætning: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret 55 µmDIN EN ISO 1462
- Gevindforbindelse – M: M12
- Vægt: 0.36 kg
- Materialesammensætning: U-beslag: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
- Materialesammensætning: U-beslat: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; U-bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: U-beslag 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Tilspændingsmoment: 84 Nm
- Vægt: 0.65 kg
- Materialesammensætning: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret 55 µmDIN EN ISO 1462
- Materialesammensætning: Forbinder: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret, 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Sæt: Ja
- Vægt: 3.48 kg
- Materialesammensætning: DD11 MOD - HN 547, S275JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Varmforzinket, 55 µm DIN EN ISO 1462
- Vægt: 0.79 kg
- Materialesammensætning: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Ikke-galvaniseret
- Tilspændingsmoment: 84 Nm
- Materialesammensætning: Bolt: styrke 8.8 - DIN EN ISO 898, Plastik: PBT
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret, 45 µm - ISO 10684
- Materialesammensætning: Møtrik: C4C - DIN EN 10263, Plastik: PA 6,6
- Overfladefinish: Varmforzinket, 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Materialesammensætning: Møtrik: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Plade: S235JR - DIN EN 10025, Plastik: PB
- Overfladefinish: Varmforzinket, 56 µm - ASTM A153
- Til brug sammen med: MQ-skinner
- Materialesammensætning: U-bolt: stål, styrke 8.8 - ISO 898-1; møtrik: stål, styrke 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: 48 µm - DIN EN ISO 10684
- Tilspændingsmoment: 84 Nm
- Materialesammensætning: U-bolt: stålstyrke 8.8, Plade: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; møtrik: stålstyrke 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: U-bolt, Nut 45 µm - DIN EN ISO 1461; plade: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Materialesammensætning: U-bolt: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; møtrik: stålsort 8; skive: DIN EN ISO 7093-1-200HV
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Materialesammensætning: Forbinder, firkantet skive: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; skive: DIN EN ISO 7089; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: forbinder, firkantet skive 55 µm - DIN EN ISO 1461; bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Nøglestørrelse: 19 mm
- Gevindforbindelse – M: M10, M12
- Højde - H: 31 mm
- Maksimal belastning - F: 1.5 kN
- Gevindforbindelse – M: M12, M16
- Højde - H: 36 mm
- Maksimal belastning - F: 6 kN
- Materialesammensætning: Bolt: stålsort 8.8; tandet plade: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Tilspændingsmoment: 84 Nm
- Vægt: 0.02 kg
- Materialesammensætning: Stål, grad 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Vægt: 0.06 kg
- Materialesammensætning: S235 - EN 10025-2
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Vægt: 0.29 kg
- Materialesammensætning: Plade: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; fjeder: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Materialesammensætning: Moplen EP 240H
- Temperaturmodstand: -30 - 90 °C
- Materialesammensætning: Stål, styrke 8
- Overfladefinish: Varmforzinket - DIN EN ISO 10684
- Grundmaterialetype: n/a
- Materialesammensætning: Forbinder, firkantet skive: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: forbinder, firkantet skive 55 µm - DIN EN ISO 1461; bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Tilspændingsmoment: 69 Nm
- Gevindforbindelse – M: M16
- Vægt: 0.9 kg
- Materialesammensætning: Forbinder, firkantet skive: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; skive: DIN EN ISO 7089; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
- Materialesammensætning: Stål, styrke 4.6
- Overfladefinish: Varmforzinket
- Grundmaterialetype: n/a