MIQA-T Hammerbolt
T-bolt til fastgørelse af forbindere og andre konstruktionselementer til MIQ-bjælker
- Materialesammensætning: Bolt: styrke 8.8 - DIN EN ISO 898, Plastik: PBT
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Teknisk data

Materialesammensætning
Bolt: styrke 8.8 - DIN EN ISO 898, Plastik: PBT
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Kan sættes ind hvor som helst langs bjælken
- Nem at montere og fuld justeringsmulighed langs bjælken
Arbejdsopgaver
- Enkel, stabil og sikker bolt til fastgørelse af konstruktionselementer til MIQ-bjælker
- Fås i M12
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Produktvideoer
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.