MIQB-CD-endeplade
Varmgalvaniseret (HDG) grundplade til fastgørelse af MIQ-bjælker på beton
- Materialesammensætning: D11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret 55 µmDIN EN ISO 1462
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Teknisk data

Materialesammensætning
D11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Varmgalvaniseret 55 µmDIN EN ISO 1462
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Bjælkens forbindelsespunkt kan placeres efter behov
- Giver mulighed for nem justering og tilslutning på beton
Arbejdsopgaver
- Til brug sammen med MIQ-90-bjælker i kombination med MIQC-SC-forbindere
- Tilslutning på beton
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.