ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Varmgalvaniseret (HDG) forbinder til fastgørelse af U-bolte på MI-bjælker

  • Materialesammensætning: Forbinder, firkantet skive: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; skive: DIN EN ISO 7089; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
  • Overfladefinish: Varmgalvaniseret: forbinder, firkantet skive 55 µm - DIN EN ISO 1461; bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
  • Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)

Kunder søgte også efter MItungtMIinstallation or skinnesystem.

Teknisk data

Materialesammensætning
Forbinder, firkantet skive: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; skive: DIN EN ISO 7089; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
Overfladefinish
Varmgalvaniseret: forbinder, firkantet skive 55 µm - DIN EN ISO 1461; bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Meget pålidelig fastgørelsessystem til brug med U-bolte
  • Aflange huller - gør præcis placering nemmere
  • Rørets placering er justerbar i det uendelige takket være det aflange hul
  • Materialefletning for effektiv belastningsoverførsel
  • Fastkilet greb for optimal overførsel af kræfter

Arbejdsopgaver

  • Fastgørelse af uisolerede rør med U-bolte (medfølger ikke)
  • Fastgørelse med U-bolte (medfølger ikke)

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.