Let skinnesystem til montering af rørunderstøtninger
Let skinnesystem til montering af rørunderstøtninger
MM-C-16
Elforzinket 16 mm høj MM-montageskinne til lette opgaver
MM-C-30
Elforzinket 30 mm høj MM-montageskinne til lette opgaver
MM-C-36
Elforzinket 36 mm høj MM-montageskinne til lette og mellemtunge opgaver
MM-B-30
Konsol
MM-B-36
Konsol
MM-S
Elforzinket pendulmøtrik til forbindelse mellem gevindkomponenter med MM-montageskinner
MM-ST
Elforzinket hammerhovedskrue for hurtig forbindelse til MM-montageskinner
MM-WN
Elforzinket vingemøtrik til at forbinde modulære støttesystemers komponenter til MM stiverskinner
MM-A-90
Elforzinket 90 graders formonteret vinkel til at forbinde flere MM-stiverskinner
MM-AH-90
Elforzinket 90 graders vinkel til at forbinde flere MM-stiverskinner
MM-R-16-36
Elforzinket skinnefod til fastgørelse af MM-skinner på forskellige grundmaterialer
MM-AF-90
Elforzinket 90 graders flad vinkel til at forbinde flere MM-stiverskinner
MM-T-16-36
Elforzinket bjælkebeslag til at fastgøre MM-stiverskinner direkte på stålbjælker
MM-CW
Montageskive
MM-E
Endeprop
MM-RI
Gummiindlæg
MM-AB
Vinkelafstiver
0
Tilbage til produkter ()
Sammenlign
Produkter ()
Tilmeld dig her
Få arbejdet gjort hurtigere online og oplev alle fordelene ved at bruge Hiltis hjemmeside