MQ3D Forbindere
Nyt produktProdukt #r2485
Elforzinkede elementer til samling af 3D-konstruktioner på stedet
- Nøglestørrelse: 17 mm
- Tilspændingsmoment: 40 Nm
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Del
Kunder søgte også efter MQ, skinnesystem, tilbehør, installation eller forbinder
Egenskaber og fordele
- Universel, så du kan udføre mange forskellige opgaver med kun få dele
- Udviklet til hurtigere og lettere samling og montering
- 45 graders vinkel og forstærkning med forudbestemt bøjningspunkt, +/- 15 graders justering
- Nem montering af vinkelbeslag eller forbindere på stedet
Arbejdsopgaver
- Samling af 3D-konstruktioner på stedet
- Forstærkning og afstivning af komplekse stiverskinnesamlinger